Descrizione prodotto
Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Soffitto, Parete, Driver, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1400 lm, 4050 lm, 29 W, 11 W, 140 lm/W, 125 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 3 poli, Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)