Philips CoreLine Wall-mounted

CoreLine Wall-mounted - La scelta ideale per passare alla tecnologia LED

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Che si tratti di un nuovo edificio o del rinnovo di uno spazio esistente, i clienti desiderano soluzioni di illuminazione in grado di fornire qualità della luce e riduzione significativa dei costi energetici e di manutenzione. La nuova gamma di prodotti a LED CoreLine Wall-mounted può essere utilizzata per sostituire facilmente gli apparecchi a parete con lampade fluorescenti compatte.

Vantaggi

  • Fino al 55% di risparmio energetico rispetto agli apparecchi con lampade PL-C

  • Sostituzione diretta degli apparecchi tradizionali con montaggio a parete

Caratteristiche

  • Design moderno

  • Tre pacchetti lumen per sostituire gli apparecchi tradizionali con montaggio a parete 1x18 W / 2x18 W / 2x26 W PL-C

Applicazioni

  • Scale
  • Aree di ingresso destinate al pubblico
  • Bagni
  • Uscite di emergenza
  • Parcheggi al coperto
  • Illuminazione di sicurezza per esterni

Avvertenze e sicurezza

  • per applicazioni esterne: solo installazioni a parete e tutti i cavi devono passare all'interno con una distanza massima di 10 metri

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet CoreLine Wall-mounted it_IT pdf 233.5 kB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 1.5 MB

Immagini

Family-Photographs-CoreLine Wall-mounted
Risorse multiple - Visuals
Video
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Video
CoreLine Wall-mounted Emergency Lighting Kit Installation Instructions mov 155.7 MB

Plug-in software

Family-IES-CoreLine Wall-mounted
Risorse multiple - Software Plugins