Italia - Italiano

Philips CoreLine Slim Wall -mounted, All-in, 30 W, D400 mm, 4050 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC

WL200V 42S/830_840 PSED D400

Descrizione prodotto

D400 mm, Policarbonato, Bianco RAL 9003, Parete, Driver, All-in, Multi Color Temperature, 4050 lm, 4200 lm, 30 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP54 | Protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK08 | 6 J, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 5 poli, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua

Codice d'ordine: 33928799
Codice d'ordine completo: 872110333928799

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
No
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - WL200V 42S/830_840 PSED D400 txt 3.9 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401854388 it_IT pdf 512.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Immagini

Product-Photographs-911401854388_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401854388_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WL200V 42S/830_840 PSED D400 IES
Dialux
ULD File - WL200V 42S/830_840 PSED D400 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 42S/830_840 PSED D400 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 42S/830_840 PSED D400 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 220mm diameter pdf 1.0 MB