Descrizione prodotto
D300 mm, Policarbonato, Bianco RAL 9003, Parete, Driver, All-in, Multi Color Temperature, 3000 lm, 3200 lm, 24 W, 132 lm/W, 125 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP54 | Protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK08 | 6 J, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 5 poli, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua