Descrizione prodotto
D220 mm, Policarbonato, Bianco RAL 9003, Parete, Driver, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 500 lm, 1850 lm, 13 W, 10 W, 6 W, 4 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP54 | Protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK08 | 6 J, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 3 poli