Italia - Italiano

Philips CoreLine surface mounted gen 4, All-in, 43.5 W, 22.5 W, 1570x200 mm, 3600 lm, 4500 lm, 6800 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC

Descrizione prodotto

1570x200 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Superficie, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6800 lm, 43.5 W, 22.5 W, 160 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Fascio largo conforme alle norme per uffici, Lente microprismatica, Policarbonato, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK03 | 0,35 J rinforzato, Classe di isolamento II, Cavo a 5 poli, senza spina, Connettore a pressione 5 poli

Codice d'ordine: 76429399
Codice d'ordine completo: 872016976429399

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
No
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC txt 4.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401842487 it_IT pdf 669.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB

Immagini

Product-Photographs-911401842487_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401842487_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC IES
File di revisione
SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC 911401842487 ZIP
Dialux
ULD File - SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L157 pdf 972.5 kB