Philips CoreLine surface mounted gen 4

Installa in modo più intelligente e più rapidamente. Scegli affidabilità e prestazioni durature.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Vi presentiamo Philips CoreLine gen4 a plafone, una famiglia di apparecchi di illuminazione innovativi e di alta qualità, progettati per fornire un'illuminazione efficiente dal punto di vista energetico e di lunga durata per installazioni in ambienti scolatisci o uffici. Con pacchetti lumen più elevati fino a 6.800 lm, un'efficienza migliorata fino a 160 lm/W e una maggiore durata di L90 a 50.000 ore/L80 a 100.000 ore, la nostra famiglia CoreLine fornisce un'illuminazione brillante e di lunga durata. I nostri apparecchi di illuminazione a plafone sono dotati di spine CC in tutte le versioni, confezioni che vanno dalla scatola singola alla confezione 4 in 1 e imballaggi privi di plastica, il che li rende ecologici e convenienti. Il nostro apparecchio per montaggio a superficie CoreLine gen4 è dotato degli stessi connettori rapidi verdi del pannello CoreLine ed è compatibile con i connettori Wieland GSTi3 e GST/5.migliorai stesso la tua illuminazione con Philips CoreLine gen4 a plafone , una soluzione innovativa e di alta qualità che mantiene la promessa Philips di un'illuminazione efficiente dal punto di vista energetico e di lunga durata.

Vantaggi

  • Efficienza energetica: la nostra tecnologia LED all'avanguardia garantisce che CoreLine gen4 montato a plafone sia conveniente, consentendoti di risparmiare sulla bolletta energetica e contribuendo a ridurre l'impronta di carbonio.

  • flusso luminoso adeguato e efficace : con pacchetti lumen più elevati, fino a 6800 lm, la versione plafone CoreLine gen4 fornisce un'illuminazione brillante ed efficace per la casa o l'ufficio.

Caratteristiche

  • Pacchetti lumen più elevati: fino a 6800 lm (che corrispondono a 2 sorgenti luminose convenzionali da 58 W) per un'illuminazione brillante ed efficace

  • Migliore efficienza: fino a 160 lm/W per un'illuminazione a risparmio energetico ed ecologica

Applicazioni

  • Uffici
  • Ambito sanitario e ospedaliero
  • Istruzione

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet CoreLine surface mounted gen 4 it_IT pdf 906.0 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 8.1 MB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 272.9 kB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 8.2 MB

Immagini

Family-Photographs-CoreLine surface mounted gen 4
Risorse multiple - Visuals
Video
Installation video CoreLine Surface Mounted Gen 4 mov 98.6 MB
Video
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB

Plug-in software

Family-IES-CoreLine surface mounted gen 4
Risorse multiple - Software Plugins