Descrizione prodotto
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco RAL 9003, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5, Angolo del fascio 120°, Opale, Acrilato, IP20/40| Superficie di emissione protetta contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 3 poli, SC | Cavo di sicurezza