Philips CoreLine Highbay Gen5, 182 W, 31000 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Fascio largo, H4, IP65, IK05

BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4

Descrizione prodotto

Alluminio pressofuso, Grigio, Driver predisposto per sensore Interact System Ready, Sensore SNH (R) 210, 31000 lm, 182 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK05 | 0,7 J, Classe di isolamento I, Unità di connessione 3 poli

Codice d'ordine: 95605600
Codice d'ordine completo: 871951495605600

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4 txt 4.3 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401633108 it_IT pdf 678.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 3.7 MB

Immagini

Product-Photographs-911401633108_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401633108_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4 IES
File di revisione
BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4 911401633108 ZIP
Dialux
ULD File - BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY122X pdf 716.2 kB