Italia - Italiano

Philips CoreLine Highbay Gen5

Installa in modo più intelligente e rapidamente. Scegli affidabilità e prestazioni durature.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

CoreLine Highbay Gen5 mantiene la promessa CoreLine di apparecchi di illuminazione innovativi, facili da usare e di alta qualità. Un apparecchio di illuminazione affidabile e altamente efficiente, con una durata molto lunga, garantisce notevoli risparmi energetici e richiede meno manutenzione. Allo stesso tempo, CoreLine Highbay è molto facile da maneggiare. L'apparecchio può essere installato sulla rete esistente e il collegamento elettrico è un'operazione semplice, senza bisogno di aprire l'apparecchio né di utilizzare un connettore IP65 esterno. Con la possibilità di scegliere tra due angoli di fascio: stretto e largo, puoi personalizzare il tuo piano di illuminazione in base alle tue esigenze specifiche. Questa gamma include anche apparecchi Interact Ready con comunicazioni wireless integrate e sensori integrati di movimento e luce diurna. Quindi CoreLine Highbay Gen5 è pronto per essere utilizzato con qualsiasi sistema di illuminazione connessa Interact.

Vantaggi

  • Consente di risparmiare sui costi energetici e di manutenzione

  • Facile installazione: singolo gancio di sospensione e connettore esterno, staffa di montaggio aggiuntiva per una maggiore flessibilità

Caratteristiche

  • Lunga durata e alta efficienza: 50.000 ore con flusso all'85% min. rispetto al livello iniziale; fino a 160 lm/W

  • Disponibile in versioni con fascio stretto e largo,

Applicazioni

  • Produzione generale
  • Padiglioni espositivi
  • Centri di magazzino e logistica
  • Ambienti dal soffitto alto

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet CoreLine Highbay Gen5 it_IT pdf 1.2 MB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 1.3 MB

Immagini

Family-Photographs-CoreLine Highbay Gen5
Risorse multiple - Visuals
File di revisione
CoreLine highbay gen5, Revit files zip 7.9 MB
Video
Learn how to install CoreLine highbay gen5 mp4 44.7 MB

Plug-in software

Family-IES-CoreLine Highbay Gen5
Risorse multiple - Software Plugins