Philips CoreLine Highbay Gen5, 144 W, 25000 lm, 4000 K, Fascio largo, IP65, IK08

BY122P G5 LED250S/840 PSU WB

Descrizione prodotto

Alluminio pressofuso, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Unità di connessione 3 poli

Codice d'ordine: 95583700
Codice d'ordine completo: 871951495583700

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BY122P G5 LED250S/840 PSU WB txt 4.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401630908 it_IT pdf 522.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Immagini

Product-Photographs-911401630908_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401630908_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BY122P G5 LED250S/840 PSU WB IES
File di revisione
BY122P G5 LED250S/840 PSU WB 911401630908 ZIP
Dialux
ULD File - BY122P G5 LED250S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY122P G5 LED250S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY122P G5 LED250S/840 PSU WB LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY122P pdf 727.8 kB