Philips StoreFlux gen3 rim, Gridlight, single spot head, 19.6 W, 2700 lm, 3000 K, CRI>80, DALI, Interact Ready, Fascio medio, Bianco, IP20
GD621B 27S/830 DIA-E MB WH
Descrizione prodotto
Gridlight, single spot head, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Sistema Interact dimmerabile Dali predisposto per esterno, 2700 lm, 19.6 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>80, UGR19, Fascio medio, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Signify Circle
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni