Philips StoreFlux gen3 rim

StoreFlux - Potente illuminazione d'accento LED che si integra perfettamente nell'architettura del punto vendita

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Cancella tutto

Spiacente, nessun risultato trovato per {name}

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

StoreFlux è un apparecchio a griglia che può essere equipaggiato con un massimo di quattro moduli LED con uno speciale sistema riflettore per offrire luce di massima qualità che fa apparire al meglio il punto vendita e la merce esposta. La combinazione di sorgenti LED multiple con pacchetti lumen elevati in un unico apparecchio per illuminazione crea effetti di luce brillante. StoreFlux offre bassi requisiti di manutenzione rispetto alle soluzioni CDM ed efficienza elevata rispetto alle soluzioni alogene.

Vantaggi

  • Luce d'accento di alta qualità grazie al riflettore PerfectAccent

  • Periodo di ammortamento breve rispetto agli apparecchi CDM grazie all'elevata efficacia di sistema

Caratteristiche

  • Sorgenti luminose d'accento multiple in un unico apparecchio (1, 2, 3 o 4 moduli LED)

  • Pacchetti lumen elevati: fino a 3.900 lm per modulo (versione fino a 3 unità)

Applicazioni

  • Negozi; moda
  • Hotel, ristoranti e bar

Avvertenze e sicurezza

  • L'apparecchio per illuminazione deve essere montato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante

  • L'apparecchio per illuminazione deve essere montato e smontato da un elettricista qualificato e cablato in conformità alle più recenti normative elettriche IEE o ai requisiti nazionali.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet StoreFlux gen3 rim it_IT pdf 1.1 MB

Immagini

Family-Photographs-StoreFlux gen3 rim
Risorse multiple - Visuals
File di revisione
StoreFlux gen3 rim zip 1.8 MB

Plug-in software

Collezione IES famiglia
StoreFlux3-PerfectAccent-Photometry-IES zip 13.1 kB