Italia - Italiano

Philips StoreFlux gen3 rim, Gridlight, single spot head, 11.8 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>80, Fascio medio, Bianco, IP20

GD621B 17S/830 PSU-E MB WH

Descrizione prodotto

Gridlight, single spot head, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 1700 lm, 11.8 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>80, UGR19, Fascio medio, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli

Codice d'ordine: 01213400
Codice d'ordine completo: 872016901213400

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102193 it_IT pdf 348.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Immagini

Product-Photographs-910505102193_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102193_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - GD621B 17S/830 PSU-E MB WH IES
File di revisione
GD621B 17S/830 PSU-E MB WH 910505102193 ZIP
Dialux
ULD File - GD621B 17S/830 PSU-E MB WH ULD
Relux
ROLF File - GD621B 17S/830 PSU-E MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD621B 17S/830 PSU-E MB WH LDT