Italia - Italiano

Philips CoreLine SlimDownlight, Surface-mounted, 21 W, D222 mm, 2100 lm, 4000 K, Opale, IP20/44

DN145C LED20S/840 PSU II WH

Descrizione prodotto

Surface-mounted, D222 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Bianco traffico (RAL9016), Superficie, Unità di alimentazione (On/Off), 2100 lm, 21 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Angolo del fascio 90°, Opale, Polistirene, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Unità di connessione 2 poli

Codice d'ordine: 33954299
Codice d'ordine completo: 871016333954299

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Montaggio
Superficie
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401806680 it_IT pdf 382.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Immagini

Product-Photographs-911401806680_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401806680_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - DN145C LED20S/840 PSU II WH IES
File di revisione
DN145C LED20S/840 PSU II WH 911401806680 ZIP
Dialux
ULD File - DN145C LED20S/840 PSU II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145C LED20S/840 PSU II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145C LED20S/840 PSU II WH LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145C-LED20S-840-PSU-II-WH-911401806680 pdf 650.7 kB