Italia - Italiano

Philips CoreLine SlimDownlight, 11 W, D155 mm, 1100 lm, 3000 K, Opale, IP20/44

DN145B LED10S/830 PSU II WH

Descrizione prodotto

D155 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Bianco traffico (RAL9016), Incasso, Unità di alimentazione (On/Off), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Angolo del fascio 90°, Opale, Polistirene, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Unità di connessione 2 poli

Codice d'ordine: 33947499
Codice d'ordine completo: 871016333947499

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Montaggio
Incasso
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401805980 it_IT pdf 392.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Immagini

Product-Photographs-911401805980_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401805980_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - DN145B LED10S/830 PSU II WH IES
File di revisione
DN145B LED10S/830 PSU II WH 911401805980 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/830 PSU II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/830 PSU II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/830 PSU II WH LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED10S 830 PSU WH 911401805980 pdf 653.0 kB