Italia - Italiano

Philips CoreLine SlimDownlight, 6.5 W, D68 mm, 650 lm, 4000 K, Opale, IP20/44

DN145B LED6S/840 PSU II WH

Descrizione prodotto

D68 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Bianco traffico (RAL9016), Unità di alimentazione (On/Off), 650 lm, 6.5 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Angolo del fascio 90°, Opale, Polistirene, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Unità di connessione 2 poli

Codice d'ordine: 911401805880
Codice d'ordine completo: 871016333946799

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED6S [LED Module, system flux 600 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
    No
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaggio
    Incasso
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto