Italia - Italiano

Philips CoreLine Regletta, 39 W, L1200 mm, 4100 lm, 4000 K, Opale, IP20/40, TW1-ready, ELB3h

BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200

Descrizione prodotto

L1200 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), 4100 lm, 39 W, 114 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Angolo del fascio 120°, Opale, Policarbonato, IP20/40 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso), Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base

Codice d'ordine: 10021300
Codice d'ordine completo: 872016910021300

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200 txt 4.4 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505103371 it_IT pdf 367.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine batten BN126C EL pdf 2.3 MB

Immagini

Product-Photographs-910505103371_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505103371_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200 IES
File di revisione
BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200 910505103371 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200 LDT