Italia - Italiano

Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable, Recessed, 38 W, D125 mm, 5200 lm, 3000 K, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi, Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata, Bianco, IP20

RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH

Descrizione prodotto

Recessed, D125 mm, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 5200 lm, 38 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi, Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli

Codice d'ordine: 97909600
Codice d'ordine completo: 871869997909600

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101594 it_IT pdf 304.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101594_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101594_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH IES
File di revisione
RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH 910505101594 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH LDT