Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable, Recessed, 31 W, D125 mm, 4100 lm, 2700 K, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, Argento, IP20

RS771B 39S/827 PSU-E WB SI

Descrizione prodotto

Recessed, D125 mm, Alluminio, Argento, Alluminio brillante (RAL9006), Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 4100 lm, 31 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli

Codice d'ordine: 97900300
Codice d'ordine completo: 871869997900300

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101585 it_IT pdf 306.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101585_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101585_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RS771B 39S/827 PSU-E WB SI IES
File di revisione
RS771B 39S/827 PSU-E WB SI 910505101585 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 39S/827 PSU-E WB SI ULD
Relux
ROLF File - RS771B 39S/827 PSU-E WB SI ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 39S/827 PSU-E WB SI LDT