Italia - Italiano

Philips Ledinaire Clear Accent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Dimmer a taglio di fase, Angolo del fascio 60°, Bianco, IP20/65

RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH

Descrizione prodotto

Adjustable, Metallo-Plastica, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, Angolo del fascio 60°, Trasparente, Policarbonato, IP20/65 | Protetto contro le dita; Protetto contro la penetrazione della polvere, a prova di getto, IK03 | 0,35 J rinforzato, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 3 poli

Codice d'ordine: 929003322702
Codice d'ordine completo: 872016920886500

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Lighting Technology
LED
Tier
Valore
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003322702 it_IT pdf 770.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 2.8 MB

Immagini

Product-Photographs-929003322702_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003322702_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH ies 2.4 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-RS071B-5S-827_30_40-60D-PSR-PI6-IP65-WH-929003322702 pdf 646.2 kB