Italia - Italiano

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 850 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Nero, IP20/54

RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK

Descrizione prodotto

Recessed accent, D79 mm, Policarbonato, Nero, Incasso, Unità di alimentazione esterna, 850 lm, 6.8 W, 126 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, IP20/54 | Protetto contro l'accesso con un dito, protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione e fermacavo

Codice d'ordine: 59070000
Codice d'ordine completo: 872016959070000
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
Signify Circle

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505104582 it_IT pdf 286.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Immagini

Product-Photographs-910505104582_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505104582_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK IES
File di revisione
RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK 910505104582 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK LDT