Philips GreenSpace Evo Mini Fixed

Una lampada spot sostenibile dal design piccolo e discreto

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

GreenSpace Evo Mini Fixed è una lampada spot d'accento in miniatura dal design discreto e neutro. Queste caratteristiche lo rendono il prodotto ideale per applicazioni nei settori della moda, dell'ospitalità e residenziale. Il corpo stampato in 3D è realizzato con almeno il 65% di materiali riciclati o biocircolari, mentre il dissipatore di calore è realizzato con l'85% di alluminio riciclato. Grazie al suo design circolare, l'apparecchio è aggiornabile, riutilizzabile, completamente riparabile e riciclabile. Grazie all'elevata efficienza energetica, GreenSpace Evo Mini Fixed è una scelta sostenibile per l'illuminazione d'accento. I riflettori profondi PerfectAccent assicurano un effetto luce con maggiore brillantezza e un maggiore comfort visivo per l'acquirente. Grazie alle diverse dimensioni di ritaglio disponibili, i progetti di ristrutturazione sono semplici con Perfect Fit. Ulteriori personalizzazioni di colori, texture e ritagli Perfect Fit sono possibili tramite Philips MyCreation.

Vantaggi

  • Si integra nei negozi con un design pulito e neutro

  • Il retrofitting di installazioni meno recenti è facile grazie alle molteplici opzioni di ritaglio di Perfect Fit disponibili

Caratteristiche

  • Facile accesso all'ottica, al LED e al vetro frontale

  • Riparabile e aggiornabile con strumenti standard

Applicazioni

  • Negozi di moda
  • Hotel, ristoranti e bar
  • Strutture residenziali

Avvertenze e sicurezza

  • La pulizia dell'ottica deve essere effettuata esclusivamente con aria compressa. È vietato toccare il LED ad alta potenza o il riflettore. Per le aree di preparazione degli alimenti e le aree con elevati livelli di polvere, si consiglia vivamente l'uso del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto)

  • Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini Fixed it_IT pdf 441.9 kB

Immagini

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini Fixed
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-GreenSpace Evo Mini Fixed
Risorse multiple - Software Plugins