Italia - Italiano

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 790 lm, 3000 K, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Bianco, IP20

RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH

Descrizione prodotto

Recessed accent, D79 mm, Policarbonato, Bianco, Incasso, Unità di alimentazione esterna, 790 lm, 6.8 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione e fermacavo

Codice d'ordine: 59067000
Codice d'ordine completo: 872016959067000
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
Signify Circle

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505104579 it_IT pdf 222.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Immagini

Product-Photographs-910505104579_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505104579_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH IES
File di revisione
RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH 910505104579 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH LDT