Italia - Italiano

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 10.7 W, D79 mm, 1250 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio stretto ad alta riflessione da 10 a 20 gradi, Grigio, IP20/54

RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR

Descrizione prodotto

Recessed accent, D79 mm, Policarbonato, Grigio, Incasso, Unità di alimentazione esterna, 1250 lm, 10.7 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio stretto ad alta riflessione da 10 a 20 gradi, Trasparente, Vetro, IP20/54 | Protetto contro l'accesso con un dito, protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione e fermacavo

Codice d'ordine: 58994000
Codice d'ordine completo: 872016958994000
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
Signify Circle

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102997 it_IT pdf 286.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Immagini

Product-Photographs-910505102997_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102997_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR IES
File di revisione
RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR 910505102997 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR ULD
Relux
ROLF File - RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR LDT