Italia - Italiano

Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 30 W, D150 mm, 4100 lm, 3000 K, Wireless, Interact Ready, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, Nero, IP20

RS352B 39S/830 WIA-E WB BK

Descrizione prodotto

Recessed, D150 mm, Alluminio, Nero, Rivestimento a polvere singolo strato, Incasso, Driver wireles Interact System Ready esterno, 4100 lm, 30 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli, TP(a) diffuser flammability class

Codice d'ordine: 58825700
Codice d'ordine completo: 872016958825700

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
2 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102767 it_IT pdf 453.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Immagini

Product-Photographs-910505102767_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102767_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RS352B 39S/830 WIA-E WB BK IES
File di revisione
RS352B 39S/830 WIA-E WB BK 910505102767 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 39S/830 WIA-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - RS352B 39S/830 WIA-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 39S/830 WIA-E WB BK LDT