Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2

GreenSpace Accent Elbow Gen2: un downlight d'accento estraibile, aggiornabile e riparabile per la vendita al dettaglio

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Con GreenSpace Accent Elbow Gen2, i rivenditori e gli operatori edili possono godere della qualità superiore della luce e dell'efficienza energetica leader di mercato dell'ottica PerfectAccent in un downlighter d'accento conveniente e sostenibile. La manutenzione e gli aggiornamenti del driver, del LED e delle ottiche sono semplici e richiedono solo strumenti standard. Per questo motivo, GreenSpace Accent Elbow Gen2 può supportare un'installazione di illuminazione circolare. La testa estraibile e ruotabile dell'apparecchio per illuminazione assicura che la luce possa essere direzionata dove necessario. Oltre alle opzioni di regolazione, sono disponibili molteplici opzioni di integrazione del sistema, incluse quelle cablate e wireless. Sono disponibili ricette di illuminazione a LED per alimenti freschi per una durata di conservazione prolungata, una migliore rappresentazione visiva degli alimenti, una riduzione degli sprechi alimentari e un aumento delle vendite. Consulta le pagine del nostro catalogo Moda e Cibo per saperne di più sulle nostre ricette PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne.

Vantaggi

  • Più brillantezza e maggiore comfort per gli occhi degli acquirenti grazie alle ottiche PerfectAccent

  • Prolunga la vita utile del prodotto con manutenzione e aggiornamenti semplici

Caratteristiche

  • Riparabile e aggiornabile con strumenti standard

  • Dotato di ottiche del riflettore PerfectAccent allo stato dell'arte

Applicazioni

  • Supermercati e ipermercati
  • Grande distribuzione
  • Centri commerciali

Avvertenze e sicurezza

  • Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza il vetro frontale.

  • La pulizia dell'ottica deve essere effettuata esclusivamente con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED ad alta potenza o il riflettore. Per le aree di preparazione degli alimenti e le aree con livelli elevati di polvere, consigliamo vivamente l'uso del vetro frontale opzionale, poiché può essere pulito con un panno in microfibra asciutto.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet GreenSpace Accent Elbow Gen2 it_IT pdf 450.8 kB

Immagini

Family-Photographs-GreenSpace Accent Elbow Gen2
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-GreenSpace Accent Elbow Gen2
Risorse multiple - Software Plugins

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-HUB-GreenSpace-Accent-Elbow-Gen2-RS352B-Ref-910771147556 pdf 1.5 MB