Descrizione prodotto
Recessed, D150 mm, Alluminio, Bianco, Rivestimento a polvere singolo strato, Incasso, Driver wireles Interact System Ready esterno, 2700 lm, 24 W, 97 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478, 0.382) SDCM <2, Fascio medio, Riflettore PerfectAccent, Trasparente, Polimetilmetacrilato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli, TP(a) diffuser flammability class