Philips Trunking CoreLine gen2.5

Le innovative linee luminose a LED non sono mai state così semplici

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

CoreLine Trunking gen2 è un sistema di linee di luce progettato per la semplicità. È disponibile in diverse lunghezze, pacchetti di flusso e aperture del fascio per adattarsi a ogni progetto e applicazione. Facile da usare e da integrare con faretti e sensori, CoreLine Trunking gen2 fornisce un'illuminazione uniforme e di alta qualità con protezione aggiuntiva contro l'ingresso accidentale di acqua. Il sistema innovativo è anche facile da montare e installare per ristrutturazioni e ammodernamenti più rapidi

Vantaggi

  • Semplicità: architettura facile da capire

  • Ampia offerta di portafoglio, comprese opzioni di illuminazione di emergenza

Caratteristiche

  • Architettura intuitiva a strato singolo: sono necessari solo 2 12NC per creare una linea

  • Scelta di 3 lunghezze, ciascuna con 3 pacchetti di flusso

Applicazioni

  • Supermercati e grandi superfici di vendita
  • Produzione
  • Magazzini

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Trunking CoreLine gen2.5 it_IT pdf 393.4 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation instruction LL240XI EL pdf 2.1 MB
Istruzioni per l'installazione
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 329.9 kB

Immagini

Family-Photographs-Trunking CoreLine gen2.5
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-Trunking CoreLine gen2.5
Risorse multiple - Software Plugins

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-CoreLine-trunking-Gen2.5-LL242X-Ref-910925871831 pdf 936.9 kB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-CoreLine-trunking-Gen2.5-LL243X-Ref-910925871832 pdf 1003.3 kB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-CoreLine-trunking-Gen2.5-LL241X-Ref-910925871830 pdf 1003.3 kB