Italia - Italiano

Signify TownTune asimmetrico DTD

TownTune Asymmetric - Estensione dell'atmosfera domestica alla strada

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Progettata per valorizzare gli spazi urbani esistenti e scalabili, la famiglia TownTune offre tutte le più recenti innovazioni in termini di performance, qualità della luce e connettività. La famiglia è composta da quattro soluzioni: una versione Central Post Top (CPT), una versione Asymmetric Spigot Post Top / Side Entry (ASY), una versione con staffa estensibile per la parte superiore del palo Lyre (Lyre) e una versione Central Post Top con Conical Comfort Bowl (CCB). Ciascun apparecchio d'illuminazione TownTune può essere personalizzato scegliendo tra diverse forme sulla parte superiore del corpo. Inoltre, è possibile aggiungere un anello decorativo, disponibile in due colori (escluso CCB). Opzioni di progettazione che consentono di creare la propria firma luminosa personalizzata e di conferire un'identità distintiva a quartieri e città. Inoltre, ogni apparecchio d'illuminazione della famiglia TownTune è identificabile in modo univoco, grazie all'app Signify Service tag. Semplicemente scansionando un codice QR, posto all'interno dello sportello del palo o direttamente sull'apparecchio d'illuminazione, è possibile accedere immediatamente alla configurazione dell'apparecchio d'illuminazione. Ciò rende le operazioni di manutenzione e programmazione più rapide e semplici e consente di creare una libreria digitale di elementi di illuminazione e pezzi di ricambio. TownTune utilizza anche la piattaforma di illuminazione LEDGINE-O, garantendoti sempre la giusta quantità e direzione di luce sulla tua strada. Inoltre, grazie alla sua predisposizione per il sistema (SR), TownTune è anche a prova di futuro. Una soluzione pronta per essere abbinata sia ad applicazioni software di controllo e illuminazione autonome che avanzate, come Interact City.

Vantaggi

  • Piattaforma LEDGINE-O per ottime performance, scelta di temperature del colore e distribuzioni della luce

  • Costo totale di proprietà ottimizzato (L-Tune per la regolazione del flusso, comandi indipendenti come LumiStep, Dynadimmer, CLO (emissione luminosa costante), LineSwitch)

Caratteristiche

  • Design lineare per una facile integrazione negli spazi urbani, ampia gamma di accessori per la personalizzazione

  • Adatto per installazioni nuove e retrofit

Applicazioni

  • Zone urbane e residenziali
  • Piste ciclabili, percorsi e attraversamenti pedonali
  • Centri città e piazze
  • Parcheggi

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet TownTune asimmetrico DTD it_IT pdf 529.3 kB
Istruzioni per l'installazione
583443000020785-583 TownTune ASY MI Aug 2021 pdf 5.6 MB

Immagini

Family-Photographs-TownTune asimmetrico DTD
Risorse multiple - Visuals

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-TownTune-Asymmetric-DTD-BDP268-Ref-912300024201 pdf 1.3 MB