Italia - Italiano

Signify TownTune asimmetrico DTD, Urban road & street light, 18.8 W, 2378 lm, 4000 K, CRI70, Dimmerazione autonoma programmabile (tramite DALI o NFC)., Distribuzione Larga DW50, Classe di isolamento I, IP66, STD

BDP268 LED30-4S/740 DW50 DR-GO CLO DDF1

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Universale per diametro 48-60 mm regolabile, Unità di alimentazione con interfaccia DALI ed emissione luminosa costante, Emissione luminosa costante e DynaDimmer con programmi fissi versione 1, 2378 lm, 18.8 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuzione Larga DW50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello di protezione standard contro le sovratensioni, Connettore interno CI

Codice d'ordine: 49760600
Codice d'ordine completo: 871869949760600

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED30 [LED module 3000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BDP268 LED30-4S/740 DW50 DR-GO CLO DDF1 txt 7.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300024201 it_IT pdf 102.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
TownTune pdf 2.7 MB

Immagini

Product-Photographs-912300024201_EU
Risorse multiple - Visuals
Disegni CAD
TownTune ASY DTD DR BDP268 60 3D04 dxf 367.5 kB
Disegni CAD
TownTune ASY DTD DR BDP268 60 3D03 dwg 341.3 kB
Disegni CAD
TownTune ASY DTD DR BDP268 60 3D09 r3d 219.7 kB
Disegni CAD
TownTune ASY DTD DR BDP268 60 3D05 m3d 33.5 kB
Disegni CAD
TownTune ASY DTD DR BDP268 60 3D07 max 1.1 MB

Plug-in software

File di revisione
TownTune ASY DTD DR BDP268 60 3D zip 581.0 kB