CitySoul LED gen2 è uno dei nostri apparecchi d'illuminazione più versatili e iconici, progettato per conferire eleganza, efficienza e atmosfera a ogni paesaggio urbano. La sua forma arrotondata e minimalista, con transizioni tra staffe senza soluzione di continuità, crea un'identità coerente nelle aree residenziali, nelle strade principali e nei vivaci centri cittadini. Questa famiglia modulare offre diverse dimensioni, opzioni di montaggio e staffa, offrendo ai progettisti di illuminazione la flessibilità di adattarsi a qualsiasi ambiente urbano senza compromettere l'estetica. Grazie alla nostra collaudata piattaforma LEDGINE-O e ora potenziata con l'innovativa LEDGINE-P per un'efficacia ancora maggiore, CitySoul LED gen2 fornisce la luce giusta, esattamente dove serve. Le ottiche specifiche per l'applicazione garantiscono sicurezza, comfort e un ridotto consumo energetico, mentre le ricette di luce dedicate preservano i cieli bui e favoriscono ecosistemi più sani. Con una o due prese System Ready (SR), CitySoul LED gen2 è completamente predisposto per l'illuminazione connessa e piattaforme di controllo avanzate come Interact, aiutando i comuni a ottenere ulteriori risparmi energetici, informazioni operative e sostenibilità a lungo termine.
Un concetto di design coerente e integrato per apparecchi d'illuminazione, staffe e pali
L'ultima piattaforma LEDGINE-P offre un'efficacia ancora maggiore, consentendo ai comuni di ridurre significativamente i costi operativi
Compatibile con le gamme di pali e staffe CitySoul esistenti
Una vasta gamma di set eleganti, dedicati e completi, che includono pali e staffe, un'opzione orientabile, versioni doppie per cima del palo e catenaria.