Italia - Italiano

Signify CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 4920 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuzione media DM50, Classe di isolamento II, IP66, SRG10-10

BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio, Grigio, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 4920 lm, 46.5 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuzione media DM50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV in modalità differenziale e 10 kV in modalità comune, Morsettiera con connettori a vite

Codice d'ordine: 89203600
Codice d'ordine completo: 871869989203600

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED60 [LED module 6000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR txt 6.6 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300024530 it_IT pdf 153.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Immagini

Product-Photographs-912300024530_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912300024530_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR IES
Dialux
ULD File - BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR ULD
Relux
ROLF File - BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR ROLFZ
LDT
LDT File - BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR LDT