Italia - Italiano

Signify CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 5100 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuzione media DM50, Classe di isolamento II, IP66, SRG10-10

BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio, Grigio, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 5100 lm, 46.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribuzione media DM50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV in modalità differenziale e 10 kV in modalità comune, Morsettiera con connettori a vite

Codice d'ordine: 89207400
Codice d'ordine completo: 871869989207400

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED60 [LED module 6000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL txt 6.6 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300024534 it_IT pdf 136.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Immagini

Product-Photographs-912300024534_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912300024534_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL IES
Dialux
ULD File - BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL ULD
Relux
ROLF File - BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL ROLFZ
LDT
LDT File - BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL LDT