Signify Copenhagen City LED gen2 small

Copenhagen City LED Gen2: luce confortevole e pronta per il futuro per la tua città

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

L'apparecchio d'illuminazione Copenaghen è stato progettato per la prima volta in collaborazione con il Copenhagen's Office of City Architecture negli anni '60 allo scopo di migliorare l'aspetto estetico della città mediante l'illuminazione. Questo design di apparecchio di illuminazione senza tempo è disponibile in due tipologie: Copenhagen City LED Gen2 è ideale per aree urbane e residenziali in cui il comfort luminoso è importante; Copenhagen LED Gen2 offre prestazioni elevate per applicazioni di illuminazione stradale. La seconda generazione di Copenhagen City LED offre una distribuzione della luce molto confortevole con un abbagliamento minimo, reso possibile da un motore LED rotondo che riprende la forma dell'apparecchio d'illuminazione. L'opzione con calotta opalina offre ancora più modi per migliorare l'impatto dell'illuminazione. È perfetto anche per il branding urbano, in quanto può essere utilizzato per creare un'illuminazione sia statica che dinamica con qualsiasi colore di luce. L'apparecchio è disponibile con una varietà di sospensioni e ottiche, offrendo la massima libertà nella progettazione illuminotecnica di centri cittadini e aree residenziali. Sono disponibili anche diverse staffe dedicate che consentono di creare una progettazione illuminotecnica coerente per più applicazioni. È disponibile anche con una o due prese Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR), che rendono l'apparecchio d'illuminazione a prova di futuro. Ciò significa che Copenhagen City LED Gen2 è pronto per essere abbinato ad applicazioni software di controllo e illuminazione avanzate come Interact o a sensori come Outdoor Sensor Bundle (OSB). Inoltre, la presa SR superiore è integrata nella calotta, senza alcun impatto visivo sul design dell'apparecchio d'illuminazione. Inoltre, ogni apparecchio d'illuminazione Copenhagen City LED Gen2 BRS761, BRS762 e BRS763 è identificabile in modo univoco grazie all'app Signify Service tag. Semplicemente scansionando un codice QR, posto all'interno dello sportello del palo o direttamente sull'apparecchio d'illuminazione, è possibile accedere immediatamente alla configurazione dell'apparecchio d'illuminazione. Ciò rende le operazioni di manutenzione e programmazione più rapide e semplici e consente di creare una libreria digitale di elementi di illuminazione e pezzi di ricambio.

Vantaggi

  • Design e estetica unici con perfetta integrazione delle soluzioni LED e finiture eccellenti

  • Illuminazione molto confortevole con piastra LED rialzata, forma rotonda e diffusore satinato opzionale

Caratteristiche

  • 4 dimensioni per adattarsi a tutte le altezze di montaggio (mini, small, large e mega) e possibilità: ingresso laterale, testa palo, catenaria o sospensione.

  • Ampia scelta di temperature di colore e resa cromatica per diversi ambienti: 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K e 4.000 K

Applicazioni

  • Strade urbane principali (versioni mega e large)
  • Centro città e viali urbani (versione large)
  • Zone residenziali, parcheggi, aree pedonali e parchi (versione small)

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Copenhagen City LED gen2 small it_IT pdf 412.5 kB
Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 small pdf 8.1 MB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 1.4 MB

Immagini

Family-Photographs-Copenhagen City LED gen2 small
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-Copenhagen City LED gen2 small
Risorse multiple - Software Plugins

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
Environmental Product Declaration of Copenhagen City LED gen2 small pdf 1.1 MB