Signify Copenhagen City LED gen2 small, Urban road & street light, 24 W, 2988 lm, 3000 K, CRI80, Rete GPRS, Distribuzione strade bagnate DK, Interact Ready, Classe di isolamento II, IP66, SRG6-6

BRS761 LED30/830 II GL-DK SRTB C10K

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Polietilene, Bianco, Attacco laterale diametro 48 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI e SystemReady, 2988 lm, 24 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Distribuzione strade bagnate DK, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Cavo 10 m senza spina

Codice d'ordine: 58433700
Codice d'ordine completo: 871869958433700

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED30 [LED module 3000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BRS761 LED30/830 II GL-DK SRTB C10K txt 7.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 919008633846 it_IT pdf 230.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 small pdf 8.1 MB

Immagini

Product-Photographs-919008633846_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-919008633846_EU
Risorse multiple - Visuals
Disegni CAD
Copenhagen City LED gen2 BRS761 GL SRT SRB 48 05 m3d 12.0 kB
Disegni CAD
Copenhagen City LED gen2 BRS761 GL SRT SRB 48 04 dxf 352.3 kB
Disegni CAD
Copenhagen City LED gen2 BRS761 GL SRT SRB 48 03 dwg 90.4 kB
Disegni CAD
Copenhagen City LED gen2 BRS761 GL SRT SRB 48 07 max 924.0 kB
Disegni CAD
Copenhagen City LED gen2 BRS761 GL SRT SRB 48 08 sat 3.7 kB
Disegni CAD
Copenhagen City LED gen2 BRS761 GL SRT SRB 48 09 r3d 77.2 kB

Plug-in software

File di revisione
Copenhagen LED City gen2 BRS761 GL SRTSRB 48 3D zip 535.1 kB