Signify LumiStreet gen2

È ora di aggiornare il tuo impianto di illuminazione convenzionale con LumiStreet gen2

Nuovo
Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Progettato per progetti di ledificazione, LumiStreet gen2 è la soluzione ideale per la sostituzione 1:1 degli apparecchi di illuminazione per i comuni. Grazie all'elevata efficienza e al prezzo competitivo, l'apparecchio di illuminazione UniStreet gen2 consente un rapido ritorno sull'investimento grazie a risparmi significativi in termini di consumo energetico in un breve lasso di tempo. La facilità di installazione e manutenzione è garantita dal Service tag, mentre il socket Zhaga SR (System Ready) rende l’apparecchio pronto per il futuro; inoltre, può essere integrato con sistemi di controllo dell’illuminazione, sensori e applicazioni software come Interact City. Disponibile con un numero significativo di ottiche e pacchetti lumen diversi, che possono essere ulteriormente ottimizzati per soddisfare i requisiti specifici del progetto, UniStreet gen2 è una vera soluzione di sostituzione punto a punto per sorgenti luminose convenzionali o LED di prima generazione. Questo apparecchio d'illuminazione compatto utilizza materiali di alta qualità ed è anche semplice da smontare e riciclare al termine della sua vita. Nel caso sia richiesta l'apertura e la chiusura del coperchio del vano apparecchiatura senza attrezzi, è possibile scegliere la versione LumiStreet gen2 Pro.

Vantaggi

  • Soluzione LED economica e alternativa agli apparecchi tradizionali

  • Offre un'alta efficienza e risparmio energetico

Caratteristiche

  • Ottima flessibilità applicativa grazie all'ampia varietà di ottiche, al flusso regolabile e all'attacco palo inclinabile

  • Facile identificazione dell'apparecchio d'illuminazione grazie al sistema Service tag

Applicazioni

  • Viabilità urbana ed extra-urbana.
  • Aree residenziali
  • Parcheggi e ampie aree

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet LumiStreet gen2 it_IT pdf 636.4 kB
Ulteriori pubblicazioni
Family tender text Lumistreet gen2 Mini pdf 262.4 kB
Ulteriori pubblicazioni
Family tender text Lumistreet gen2 Micro pdf 257.8 kB
Ulteriori pubblicazioni
DarkSky Approval Certificate pdf 586.1 kB
Ulteriori pubblicazioni
Family tender text Lumistreet gen2 Medium pdf 261.9 kB
Ulteriori pubblicazioni
Family tender text LumiStreet gen2 Large pdf 262.5 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation instruction Unistreet gen2 pdf 5.4 MB

Immagini

Family-Photographs-LumiStreet gen2
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-LumiStreet gen2
Risorse multiple - Software Plugins

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-UniStreet-LumiStreet-Pro-gen2-Micro-BGP281291391-Ref-910770232001 pdf 6.1 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Medium-BGP283293393-Ref-910925868022 pdf 5.4 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Large-BGP284294394-Ref-910770226665 pdf 3.9 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Mini-BGP282292392-Ref-910770235380 pdf 5.9 MB