Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 29 W, 4263 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuzione extra ampia 10, Classe di isolamento I, IP66

BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60

Nuovo

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Attacco laterale per diametro 48-60 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 4263 lm, 29 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuzione extra ampia 10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, 2 connettori a pressione 5 poli

Codice d'ordine: 07964900
Codice d'ordine completo: 871951407964900

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED49 [LED module 4900 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 txt 6.6 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925866698 it_IT pdf 159.5 kB

Immagini

Product-Photographs-910925866698_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925866698_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 IES
Dialux
ULD File - BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 ULD
Relux
ROLF File - BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 LDT