Signify ClearWay gen2

Illuminazione LED versatile ed economica

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

ClearWay gen2 consente di beneficiare da subito della tecnologia LED per l'illuminazione urbana. Questa seconda generazione di apparecchi per illuminazione poggia sui punti di forza dei suoi predecessori ed è progettata per ridurre ulteriormente il costo totale di proprietà. ClearWay gen2 migliora in modo significativo gli aspetti più importanti dell'illuminazione delle strade rispetto all'illuminazione urbana convenzionale. Ideale per le strade nuove e per rinnovare gli impianti esistenti, questa gamma di soluzioni di illuminazione urbana ClearWay a costi contenuti combina un design pulito e una luce di alta qualità a notevoli risparmi in termini di consumi energetici e manutenzione. In breve, ClearWay gen2 è sinonimo di luce di buona qualità con tutti i vantaggi del LED: risparmio energetico e lunga durata. Grandi vantaggi, un design leggero e sottile e maggiore facilità di installazione.

Vantaggi

  • Una serie di vantaggi in una sola architettura di apparecchi per illuminazione

  • Facile da installare

Caratteristiche

  • Un design flessibile che offre diverse opzioni a seconda delle esigenze applicative

  • Include un set-up di luci personalizzato e dedicato che riduce l'inquinamento luminoso

Applicazioni

  • Strade urbane e residenziali
  • Percorsi pedonali e piste ciclabili
  • Strade secondarie
  • Parcheggi

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet ClearWay gen2 it_IT pdf 217.0 kB
Istruzioni per l'installazione
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Immagini

Family-Photographs-ClearWay gen2
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-ClearWay gen2
Risorse multiple - Software Plugins

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-ClearWay-gen2-BGP307-Ref-910925868035 pdf 1.7 MB