Signify ClearWay gen2, Road & street light, 16.2 W, 2175 lm, 4000 K, CRI80, Distribuzione media DM11, Classe di isolamento II, IP66
BGP307 LED25/740 II DM11 CLL C10
Descrizione prodotto
Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Attacco palo diametro 76 mm, Unità di alimentazione con regolazione, 2175 lm, 16.2 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuzione media DM11, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Connettore a pressione 5 poli
Specifiche
- Codice famiglia lampada
- LED25 [LED Module 2500 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Signify Circle
- Tipo di motore sorgente luminosa
- LED
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni