Signify ClearWay gen2, Road & street light, 15.6 W, 2088 lm, 4000 K, CRI70, Distribuzione media DM11, Classe di isolamento II, IP66

BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Universale per diametro 48-60 mm regolabile, Unità di alimentazione (On/Off), 2088 lm, 15.6 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuzione media DM11, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Connettore a pressione 5 poli

Codice d'ordine: 99704800
Codice d'ordine completo: 871869699704800

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED25 [LED Module 2500 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S txt 6.1 kB
Istruzioni di smontaggio
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925865226 it_IT pdf 145.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Immagini

Product-Photographs-910925865226_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925865226_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S LDT