Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 25 W, 3784 lm, 4000 K, CRI70, Distribuzione media DM, Classe di isolamento II, IP65, SRG4-4
BRP101 LED44/740 II DM
Descrizione prodotto
Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 3784 lm, 25 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Distribuzione media DM, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 4 kV in modalità differenziale e 4 kV in modalità comune, Connettore a pressione e fermacavo
Specifiche
- Codice famiglia lampada
- LED44 [LED module 4400 lm]
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Tipo di motore sorgente luminosa
- LED
- Service tag
- Sì
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni