Signify Luma gen2 Solar

Luma gen2 Solar utilizza l'energia solare per illuminare le strade

Nuovo
Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Raggiungi i tuoi target di sostenibilità in modo semplice e veloce. Abbiamo aggiornato il tuo apparecchio d'illuminazione preferito, Luma gen2, per alimentarlo con energia solare. Design senza pinna, architettura a prova di futuro, manutenzione senza difficoltà e performance luminose ottimali sono alcuni dei motivi che ci rendono orgogliosi di Luma gen2 Solar. Analizziamo nel dettaglio tutte le caratteristiche su cui abbiamo lavorato per soddisfare le tue esigenze di illuminazione.

Vantaggi

  • Compatibile con un'ampia gamma di sottosistemi Solar che includono batteria, pannello PV e Charge Controller per le opzioni non collegate alla rete elettrica e con alimentazione ibrida

  • Soluzioni di illuminazione personalizzabili per soddisfare esigenze specifiche grazie a Ledgine – O.

Caratteristiche

  • Componenti Solar dedicati, come Charge Controller, batteria, pannello PV e cavi di collegamento con connettori IP67, rendono l'installazione e la manutenzione più rapida e sicura

  • Nuovo cavo passante per agevolare l'installazione

Applicazioni

  • Parchi e piazze
  • Strade residenziali

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Luma gen2 Solar it_IT pdf 254.9 kB
Istruzioni per l'installazione
Luma gen2 solar installation instructions pdf 1.6 MB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 2.3 MB

Immagini

Family-Photographs-Luma gen2 Solar
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-Luma gen2 Solar
Risorse multiple - Software Plugins

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Luma-gen2-Solar-VGP703-Ref-910925868310 pdf 1.3 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Luma-gen2-Solar-VGP704-Ref-910925868313 pdf 1.9 MB