Signify Luma gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI80, Distribuzione media DM10, Classe di isolamento III, IP66
VGP703 40 4S 830 24V III DM10 42/60S
Nuovo
Descrizione prodotto
Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio scuro, Attacco laterale diametro 42-60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribuzione media DM10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento III, Unità di connessione 2 poli
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Driver incluso
- No
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Tipo di motore sorgente luminosa
- LED
- Service tag
- Sì
- Periodo di garanzia
- 5 anni