Signify Luma gen2 Solar, Road & street light, 4000 K, CRI70, Distribuzione media DM10, Classe di isolamento III, IP66

VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S

Nuovo

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio scuro, Attacco laterale diametro 42-60 mm, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribuzione media DM10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento III, Unità di connessione 2 poli

Codice d'ordine: 62376700
Codice d'ordine completo: 871951462376700

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Driver incluso
No
Rating di sostenibilità
Unclassified
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925868312 it_IT pdf 175.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Luma gen2 solar installation instructions pdf 1.6 MB

Immagini

Product-Photographs-910925868312_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925868312_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S IES 52.9 kB
Dialux
ULD File - VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S ULD 45.0 kB
Relux
ROLF File - VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S ROLF 173.5 kB
LDT
LDT File - VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S LDT 38.3 kB