Italia - Italiano

Signify TubePoint gen3

TubePoint Gen3: illuminazione per tunnel compatta, ad alte prestazioni e di lunga durata

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Molte gallerie sono illuminate in modo insufficiente o con di sistemi di illuminazione obsoleti che necessitano urgentemente di essere sostituiti. TubePoint, giunto ormai alla sua terza generazione, offre la soluzione ideale. Basato su anni di esperienza nell'illuminazione di gallerie e sottopassaggi e arricchito dalle tecnologie più avanzate, TubePoint Gen3 offre prestazioni eccezionali e affidabilità di lunga durata. Il suo design modulare e l'architettura LED avanzata rendono TubePoint Gen3 più versatile ed efficiente che mai, in linea con i più rigorosi standard di illuminazione per tunnel. Realizzati con componenti di qualità superiore appositamente progettati per ambienti tunnel, questi apparecchi garantiscono una lunga durata, massima affidabilità e costi di manutenzione minimi. Prestazioni migliorate e una vasta gamma di distribuzioni luminose conformi con le normative vigenti, consentono di installare meno apparecchi a parità di uniformità e qualità illuminotecnica, con una riduzione significativa dei costi di prodotto e di energia. Grazie all'elevata efficienza lumen-watt a livello di sistema, TubePoint Gen3 consente di abbassare sensibilmente il consumo energetico e ottimizzare il costo totale di gestione. Completamente integrato nella nostra soluzione TotalTunnel, TubePoint Gen3 costituisce la base per sistemi di illuminazione completi per tunnel. È una scelta affidabile e di alta qualità per un’illuminazione sicura, efficiente e adattabile nelle gallerie stradali.

Vantaggi

  • Gamma di apparecchi di illuminazione estremamente versatile, progettata per tutti i tipi di gallerie stradali

  • Design compatto per una facile maneggevolezza e un'installazione rapida.

Caratteristiche

  • Compatto e leggero

  • Ampia gamma di ottiche e di pacchetti lumen elevati

Applicazioni

  • Gallerie
  • Sottopassi

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet TubePoint gen3 it_IT pdf 974.4 kB
Istruzioni per l'installazione
BGP249-250 Mounting Instructions pdf 1.9 MB
Istruzioni per l'installazione
BGP245 Mounting instructions pdf 2.6 MB
Istruzioni per l'installazione
BGP246-247-248 Mounting Instructions pdf 3.2 MB

Immagini

Family-Photographs-TubePoint gen3
Risorse multiple - Visuals

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD TubePoint Gen3 XLARGE pdf 1.1 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD TubePoint Gen3 LARGE pdf 1.1 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD TubePoint Gen3 SMALL pdf 1.2 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD TubePoint Gen3 MEDIUM pdf 1.2 MB