Signify TubePoint gen3, Tunnel light, 151.4 W, 26180 lm, 4000 K, DALI, Distribuzione media DM11, Distribuzione Media, tipo DM11 Performance (per 5050), Interact Ready, Classe di isolamento I
BGP245 LED300-1P/740 PSD DM11P DGR C5M-H
Descrizione prodotto
Tunnel light, Alluminio, Grigio, Staffa di montaggio, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 26180 lm, 151.4 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, Distribuzione media DM11, Distribuzione Media, tipo DM11 Performance (per 5050), IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Connettore plug-in 5 poli compatibile Wieland/Adels
Specifiche
- Codice famiglia lampada
- LED300 [LED module 30000 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Tipo di motore sorgente luminosa
- LED
- Service tag
- Sì
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni