Italia - Italiano

Signify TubePoint gen3, Tunnel light, 50.5 W, 8943 lm, 4000 K, DALI, Distribuzione media DM11, Distribuzione Media, tipo DM11 Performance (per 5050), Interact Ready, Classe di isolamento I

BGP245 LED100-1P/740 PSD DM11P DGR C5M-H

Descrizione prodotto

Tunnel light, Alluminio, Grigio, Staffa di montaggio, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 8943 lm, 50.5 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, Distribuzione media DM11, Distribuzione Media, tipo DM11 Performance (per 5050), IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Connettore plug-in 5 poli compatibile Wieland/Adels

Codice d'ordine: 36923900
Codice d'ordine completo: 872110336923900

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED100 [LED module 10000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300060789 it_IT pdf 224.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
BGP245 Mounting instructions pdf 2.6 MB

Immagini

Product-Photographs-912300060789_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912300060789_EU
Risorse multiple - Visuals