Philips UniFlood M gen2 è un proiettore LED per esterni, progettato per applicazioni di illuminazione architetturale. Il design robusto e modulare è caratterizzato da una forma rettangolare e dimensioni contenute, che rendono il proiettore adatto all'illuminazione di diversi edifici e strutture, quali facciate, muri, colonnati, monumenti, ponti e palazzi. Il proiettore LED è disponibile con luce bianca e in versione dinamica RGBW, e con diverse ottiche a partire dalla Spot stretta alla Wide Flood ampia. E' dotato inoltre di interfaccia di regolazione e controllo DMX512/RDM. Un proiettore realmente modulare che offre ad architetti e designer la libertà di affrontare un'ampia gamma di applicazioni e di ottenere diversi effetti illuminotecnici.
Grande flessibilità di progettazione, con teste e controlli inclinabili singolarmente
Crea il giusto effetto di illuminazione con sei diverse lenti di diffusione (dallo spot stretto all'illuminazione a proiezione)
Standard: RGBW, 2.700K, 3.000K e 4.000K
Opzionale 5.000K, colori monocromatici e bianco regolabile
Solo per l'uso in esterni.