Italia - Italiano

Signify ArenaVision LED gen3.5

ArenaVision LED gen3.5: la rivoluzione nell'illuminazione per un'esperienza unica nei campi da gioco

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Il sistema di illuminazione a proiettori LED ArenaVision è una soluzione innovativa per l’illuminazione dei campi sportivi, supportando gli ultimi standard di trasmissione TV. Progettato esclusivamente per impianti sportivi e polifunzionali, ArenaVision LED offre una qualità di luce eccezionale, una gestione termica efficace e una lunga durata. Se abbinato a sistemi di controllo come il sistema di gestione dell'illuminazione Interact Sports, ArenaVision LED è in grado di impostare i giusti livelli di illuminazione mediante pianificazioni o regolazioni in tempo reale. Il sistema può, in aggiunta, essere utilizzato per creare spettacoli di luce personalizzati prima, durante e dopo l'evento principale. Per garantire un utilizzo ottimale sia in applicazioni interne che esterne, la gamma di proiettori comprende due versioni monoblocco con corpo in pressofusione, dotate ciascuna rispettivamente di 2 e 3 moduli LED. Queste versioni funzionano anche con una scatola driver esterna – separata per l'uso a distanza dal faro (versione BV), oppure prefissata sulla staffa di montaggio del faro (versione HGB). Questa scatola driver esterna garantisce facilità di installazione e costi iniziali inferiori.

Vantaggi

  • Massima flessibilità di progettazione per adattarsi alle diverse architetture degli stadi e alta qualità dell'illuminazione in conformità con gli standard internazionali di trasmissione TV per qualsiasi tipo di sport

  • Il singolo driver DMX ad alta potenza, classe IP66, consente di collegare ArenaVision LED al sistema di gestione dell'illuminazione Interact Sports, consentendo in tal modo la gestione a distanza della luce e la creazione di spettacolari scenari di luce dinamica

Caratteristiche

  • Corpo in pressofusione di alluminio, con grado di protezione IP66 da polvere e acqua

  • Ampia gamma di ottiche asimmetriche e simmetriche che assicurano un basso abbagliamento ed uniformità dell'illuminazione di alta qualità, superando i requisiti di tutti i tipi di standard inerenti al livello dell'illuminazione di impianti sportivi

Applicazioni

  • Aree esterne, stadi e circuiti di gara (cricket, calcio, rugby, tennis, hockey, golf, pattinaggio sul ghiaccio, ippica, circuiti di F1, atletica, ecc.)
  • Centri sportivi e arene al coperto (piscine, velodromi, basket, hockey su ghiaccio, ecc.)
  • Arene e impianti sportivi polivalenti

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet ArenaVision LED gen3.5 it_IT pdf 270.7 kB
Istruzioni per l'installazione
Mounting instructions ArenaVision gen3.5 pdf 5.1 MB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 703.9 kB

Immagini

Family-Photographs-ArenaVision LED gen3.5
Risorse multiple - Visuals

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
Environmental Product Declaration ArenaVision gen3.5 3 modules pdf 956.2 kB
Dichiarazione di prodotto ambientale
Environmental Product Declaration ArenaVision gen3.5 2 modules pdf 955.0 kB